Référence fabricant: UL-1100
Marque: ASOH
Prix: 50.89 €
Délai de livraison: 8 jours
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire: 1/8B (6A)
Diamètre d'alésage d: 4.6 φ
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UL-1100
Référence pièce
|
---|
UL-1100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire | Diamètre d'alésage d (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1/8B (6A) | 4.6 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN 1.4308 équiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage réduit | Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire | R (PT) | Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) | Type de purge |
D.E. du tuyau D dans le côté secondaire (côté contrôlé)(Ø) | 9 | Forme de la poignée | Poignée à levier avec plaque signalétique | Garniture du corps | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::120 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Pression de service | 0.98MPa ou moins |
Vous vous trouvez sur la page de Bille Ace - 21 (en acier inoxydable), UL, type purge à filetage extérieur, le numéro d'article est le suivant: UL-1100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UL-1100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire
Diamètre d'alésage d(φ)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
UL-1200 |
UL-1300 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire | Diamètre d'alésage d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1/4B (8A) | 4.6 | |
59.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/8B (10A) | 6.8 |