Laiton Ciccolo (finition plaqué chrome), CW droit, double filetage intérieur

Laiton Ciccolo (finition plaqué chrome), CW droit, double filetage intérieur
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
Our smallest needle valve, easy to use, economical, and allowing for pinpoint adjustment of flow rate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CW-1011
CW-1022
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé)

10.35 €

7.25 €

1 Jour même

Stock

1/8B (6A)1/8B (6A)

15.67 €

1 5 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire Rc (PT) Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) Rc (PT) Forme de la poignée Poignée ronde
Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80 Pression de service 0.98MPa ou moins

Assistance technique