Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CR-2208 |
CR-2310 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D de tuyau applicable (côté alimentation) du côté primaire (Ø) | D.E. de tuyau applicable D dans le côté secondaire (côté contrôlé) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 8 | |
21.99 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 |
Loading...
Forme du corps principal | Type à branchement | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire | Type de bague intermédiaire pour tuyau en cuivre | Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) | Type à bague pour tuyau en cuivre | Forme de la poignée | Poignée ronde |
Garniture du corps | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 | Pression de service | 0.98MPa ou moins |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur D de tuyau applicable (côté alimentation) du côté primaire(Ø)
D.E. de tuyau applicable D dans le côté secondaire (côté contrôlé)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles