Référence fabricant: CM-6022
Marque: ASOH
Prix: 50.70 €
Délai de livraison: 12 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CM-6022
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire | Rc (PT) | Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire | 1/4B (8A) | Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) | R (PT) |
Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé) | 1/4B (8A) | Forme de la poignée | Poignée ronde métallique | Garniture du corps | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 | Pression de service | 0.98MPa ou moins |
Vous vous trouvez sur la page de Laiton Ciccolo (finition plaqué chrome), série 6000 CM, filetages intérieur et extérieur, le numéro d'article est le suivant: CM-6022.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CM-6022.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles