Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SM-1011 |
SM-1022 |
SM-1033 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire | Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.67 € | 1 | 8 jours | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | ||
54.50 € | 1 | 13 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
83.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire | R (PT) |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) | Rc (PT) | Forme de la poignée | Poignée ronde métallique | Garniture du corps | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::150 | Pression de service | 1.96MPa ou moins |
Configurer
Propriétés de base
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire
Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles