• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Palier à semelle complet SN600F

Palier à semelle complet SN600F

In order to increase the strength of plummer blocks, the SN-F shape (flat base shape) has no bolt holes for mounting, and the base is machined flat.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SN611F
SN612F
SN613F
SN615F
SN616F
SN617F
SN618F
SN619F
SN620F
SN622F
SN624F
SN626F
SN628F
SN630F
SN632F
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de l'arbre
(Ø)
Type à palier à semelle complet Diam. du palier à semelle complet, type Hauteur de montage H
(mm)
Largeur l
(mm)
Longueur b
(mm)
Largeur a
(mm)

141.87 €

6 jours 50Découpage en deuxForme standard8015080275

148.49 €

6 jours 55Découpage en deuxForme standard8015580280

193.85 €

6 jours 60Découpage en deuxForme standard9517590315

247.20 €

6 jours 65Découpage en deuxForme standard100195100345

284.44 €

27 jours 70Découpage en deuxForme standard112212100345

346.13 €

7 jours 75Découpage en deuxForme standard112218110380

377.67 €

7 jours 80Découpage en deuxForme standard112230110380

456.49 €

7 jours 85Découpage en deuxForme standard125245120410

512.47 €

7 jours 90Découpage en deuxForme standard140280120410

-

7 jours 100Découpage en deuxForme standard150300130450

-

7 jours 110Découpage en deuxForme standard160320160530

-

89 jours 115Découpage en deuxForme standard170340160550

-

89 jours 125Découpage en deuxForme standard180365170610

-

89 jours 135Découpage en deuxForme standard190385180650

-

89 jours 140Découpage en deuxForme standard200405190680

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Palier à semelle complet Matériau du corps de l'unité Fonte grise (EN-JS 1030 équiv.) Forme diam. intérieur du roulement Alésage cylindrique
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique