• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 16:00 (CET) 1/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Palier à semelle complet SV600

Palier à semelle complet SV600

The SV shape (standard shape, different aperture diameter) features an integrated main body plummer block, and is a higher precision type than the two-piece model. A cylindrical bearing can be mounted inside using a nut and washer.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SV611
SV612
SV613
SV615
SV616
SV617
SV618
SV619
SV620
SV622
SV624
SV626
SV628
SV630
SV632
SV634
SV638
SV648
SV652
SV656
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de l'arbre
(Ø)
Type à palier à semelle complet Diam. du palier à semelle complet, type Hauteur de montage H
(mm)
Largeur l
(mm)
Longueur b
(mm)
Largeur a
(mm)

261.24 €

89 jours 50Découpage en deuxForme standard8516580275

262.54 €

89 jours 55Découpage en deuxForme standard9017580280

352.79 €

89 jours 60Découpage en deuxForme standard10019590315

431.62 €

89 jours 65Découpage en deuxForme standard112224100345

435.96 €

89 jours 70Découpage en deuxForme standard112224100345

571.93 €

89 jours 75Découpage en deuxForme standard125243110380

646.42 €

89 jours 80Découpage en deuxForme standard125243110380

707.91 €

89 jours 85Découpage en deuxForme standard132265120410

733.94 €

89 jours 90Découpage en deuxForme standard140280120410

-

89 jours 100Découpage en deuxForme standard160315150470

-

89 jours 110Découpage en deuxForme standard170335160540

-

89 jours 115Découpage en deuxForme standard180355160560

-

89 jours 125Découpage en deuxForme standard190375170610

-

89 jours 135Découpage en deuxForme standard200405180660

-

89 jours 140Découpage en deuxForme standard212425190680

-

89 jours 150Découpage en deuxForme standard224450224740

-

89 jours 170Découpage en deuxForme standard250500250820

-

89 jours 220Découpage en deuxForme standard315630315990

-

89 jours 240Découpage en deuxForme standard3356703351060

-

89 jours 260Découpage en deuxForme standard3557103551110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Palier à semelle complet Matériau du corps de l'unité Fonte grise (EN-JS 1030 équiv.) Forme diam. intérieur du roulement Alésage cylindrique
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique