• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Palier à semelle complet SN200

Palier à semelle complet SN200

The SN shape (standard shape) is a standard format specified by JIS, ISO, and DIN, and is the most widely used type both inside and outside of Japan.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SN209
SN224
SN228
SN230
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de l'arbre
(Ø)
Type à palier à semelle complet Diam. du palier à semelle complet, type Hauteur de montage H
(mm)
Largeur l
(mm)
Longueur b
(mm)
Largeur a
(mm)

112.94 €

12 jours 45Découpage en deuxForme standard6011260205

485.01 €

13 jours 120Découpage en deuxForme standard140270120410

685.14 €

13 jours 140Découpage en deuxForme standard150305150500

-

13 jours 150Découpage en deuxForme standard160325160530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Palier à semelle complet Matériau du corps de l'unité Fonte grise (EN-JS 1030 équiv.) Forme diam. intérieur du roulement Alésage cylindrique
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique