• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Palier à semelle complet SN200F

Palier à semelle complet SN200F

In order to increase the strength of plummer blocks, the SN-F shape (flat base shape) has no bolt holes for mounting, and the base is machined flat.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SN210F
SN211F
SN212F
SN213F
SN214F
SN215F
SN216F
SN217F
SN218F
SN219F
SN220F
SN222F
SN224F
SN226F
SN228F
SN230F
SN232F
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de l'arbre
(Ø)
Type à palier à semelle complet Diam. du palier à semelle complet, type Hauteur de montage H
(mm)
Largeur l
(mm)
Longueur b
(mm)
Largeur a
(mm)

128.72 €

12 jours 50Découpage en deuxForme standard6011560205

111.64 €

12 jours 55Découpage en deuxForme standard7013070255

118.22 €

12 jours 60Découpage en deuxForme standard7013570255

143.55 €

12 jours 65Découpage en deuxForme standard8015080275

152.76 €

12 jours 70Découpage en deuxForme standard8015580275

160.64 €

12 jours 75Découpage en deuxForme standard8015580280

211.21 €

12 jours 80Découpage en deuxForme standard9517590315

228.13 €

12 jours 85Découpage en deuxForme standard9518590320

275.76 €

12 jours 90Découpage en deuxForme standard100195100345

296.11 €

12 jours 95Découpage en deuxForme standard112210100345

366.02 €

13 jours 100Découpage en deuxForme standard112218110380

429.08 €

13 jours 110Découpage en deuxForme standard125240120410

505.16 €

13 jours 120Découpage en deuxForme standard140270120410

604.11 €

13 jours 130Découpage en deuxForme standard150290130445

-

13 jours 140Découpage en deuxForme standard150305150500

-

13 jours 150Découpage en deuxForme standard160325160530

-

13 jours 160Découpage en deuxForme standard170345160550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Palier à semelle complet Matériau du corps de l'unité Fonte grise (EN-JS 1030 équiv.) Forme diam. intérieur du roulement Alésage cylindrique
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique