Palier à semelle complet SN300

Palier à semelle complet SN300

The SN shape (standard shape) is a standard format specified by JIS, ISO, and DIN, and is the most widely used type both inside and outside of Japan.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SN311
SN317
SN318
SN319
SN320
SN322
SN324
SN326
SN328
SN330
SN332
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de l'arbre
(Ø)
Type à palier à semelle complet Diam. du palier à semelle complet, type Hauteur de montage H
(mm)
Largeur l
(mm)
Longueur b
(mm)
Largeur a
(mm)

131.74 €

12 jours 55Découpage en deuxForme standard8015080275

307.08 €

12 jours 85Découpage en deuxForme standard112218110380

360.31 €

13 jours 90Découpage en deuxForme standard112230110380

434.80 €

13 jours 95Découpage en deuxForme standard125245120410

495.12 €

13 jours 100Découpage en deuxForme standard140280120410

-

13 jours 110Découpage en deuxForme standard150300130450

-

13 jours 120Découpage en deuxForme standard160320160530

-

89 jours 130Découpage en deuxForme standard170340160550

-

89 jours 140Découpage en deuxForme standard180365170610

-

89 jours 150Découpage en deuxForme standard190385180650

-

89 jours 160Découpage en deuxForme standard200405190680

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Palier à semelle complet Matériau du corps de l'unité Fonte grise (EN-JS 1030 équiv.) Forme diam. intérieur du roulement Alésage cylindrique
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique