• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Palier à semelle complet SN300F

Palier à semelle complet SN300F

In order to increase the strength of plummer blocks, the SN-F shape (flat base shape) has no bolt holes for mounting, and the base is machined flat.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SN311F
SN312F
SN313F
SN314F
SN315F
SN316F
SN317F
SN318F
SN319F
SN320F
SN322F
SN324F
SN326F
SN328F
SN330F
SN332F
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de l'arbre
(Ø)
Type à palier à semelle complet Diam. du palier à semelle complet, type Hauteur de montage H
(mm)
Largeur l
(mm)
Longueur b
(mm)
Largeur a
(mm)

154.54 €

12 jours 55Découpage en deuxForme standard8015080275

161.06 €

15 jours 60Découpage en deuxForme standard8015580280

212.69 €

12 jours 65Découpage en deuxForme standard9517590315

251.32 €

12 jours 70Découpage en deuxForme standard9518590320

272.56 €

12 jours 75Découpage en deuxForme standard100195100345

298.62 €

12 jours 80Découpage en deuxForme standard112212100345

374.71 €

13 jours 85Découpage en deuxForme standard112218110380

406.22 €

13 jours 90Découpage en deuxForme standard112230110380

490.78 €

13 jours 95Découpage en deuxForme standard125245120410

552.47 €

13 jours 100Découpage en deuxForme standard140280120410

-

13 jours 110Découpage en deuxForme standard150300130450

-

13 jours 120Découpage en deuxForme standard160320160530

-

89 jours 130Découpage en deuxForme standard170340160550

-

89 jours 140Découpage en deuxForme standard180365170610

-

89 jours 150Découpage en deuxForme standard190385180650

-

89 jours 160Découpage en deuxForme standard200405190680

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Palier à semelle complet Matériau du corps de l'unité Fonte grise (EN-JS 1030 équiv.) Forme diam. intérieur du roulement Alésage cylindrique
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique