Vanne à double serrure, type WB12, vanne intermédiaire

Vanne à double serrure, type WB12, vanne intermédiaire
  • Remise sur volume
Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is for no leakage of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WB12-13A-S
WB12-13B-S
WB12-13C-S
WB12A-16A-S
WB12A-16B-S
WB12A-16C-S
WB12C-16A-S
WB12C-16B-S
WB12C-16C-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, diam. de tuyauterie
(Ø)
Côté commande, diam. de tuyauterie
(Ø)
Diamètre nominal de tube en résine applicable Couleur de la poignée Tuyau en polyéthylène réticulé applicable Tuyau en polybutène applicable

39.45 €

1 Disponible 9 jours 171713A (15A)IvoireType PN15M / Type M pour eau du robinetType J / Type J pour eau du robinet

39.45 €

1 9 jours 171713A (15A)BleuType PN15M / Type M pour eau du robinetType J / Type J pour eau du robinet

39.45 €

1 9 jours 171713A (15A)OrangeType PN15M / Type M pour eau du robinetType J / Type J pour eau du robinet

46.50 €

1 9 jours 21.521.516AIvoireType PN15M-

46.50 €

1 9 jours 21.521.516ABleuType PN15M-

46.50 €

1 9 jours 21.521.516AOrangeType PN15M-

46.50 €

1 9 jours 222216AIvoire-Type J / Type J pour eau du robinet

46.50 €

1 9 jours 222216ABleu-Type J / Type J pour eau du robinet

46.50 €

1 9 jours 222216AOrange-Type J / Type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau
Côté alimentation, type de connexion Connexion à simple effet Côté commande, type de connexion Connexion à simple effet Forme de la poignée Poignée à levier
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 1.0 Utilisation d'antigel Applicable
Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique