Vanne à boisseau sphérique, type FF (alésage complet), poignée en T verte

Vanne à boisseau sphérique, type FF (alésage complet), poignée en T verte
  • Remise sur volume
The full bore design matches the nominal diameter of the pipe and is optimal for use in large-flow piping.

[Features]
· A newly launched compact full bore ball valve with a shorter face‐to‐face, distance.
· Features improved pressure resistance.
· Compact design
· Compared with FF Type (full-bore), face to face distance is shortened, so space-saving piping is possible at a reasonable price.
· Increased pressure resistance performance.
· Thick design; the maximum allowable pressure is 4.2 MPa (600 psi).
· Made in Japan.
· The main components (main body, ball, cap, etc.) of our brass ball valves, valves, and BS (bronze) ball valves are manufactured in Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-FF-T08
G-FF-T10
G-FF-T20
G-FF-T25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

19.61 €

1 Disponible 9 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

21.99 €

1 Disponible 9 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

29.55 €

1 Disponible 9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

40.20 €

1 Disponible 9 jours 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. / EN CW614N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Vis Rc Côté commande, type de connexion Vis Rc
Forme de la poignée Poignée en T Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 2.8
Utilisation d'antigel Applicable Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique