Vanne à boisseau sphérique , type FS, poignée en T verte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-FS-T20

Référence pièce
G-FS-T20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.90 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. / EN CW614N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Vis Rc Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) 3/4B (20A)
Côté commande, type de connexion Vis Rc Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) 3/4B (20A) Forme de la poignée Poignée en T
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 4.2 Utilisation d'antigel Applicable
Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Vanne à boisseau sphérique , type FS, poignée en T verte, le numéro d'article est le suivant: G-FS-T20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-FS-T20.

Assistance technique