Vanne à boisseau sphérique type FF2 (alésage complet), alésage complet compact, poignée à levier vert

Vanne à boisseau sphérique type FF2 (alésage complet), alésage complet compact, poignée à levier vert
  • Remise sur volume
A newly launched compact type full bore ball valve with shorter face‐to‐face dimensions. Features improved pressure resistance.

[Features]
• A compact design.
· Compared with the FF Type (full-bore), the face to face dimensions are shorter, helping save on space and cost.
· Features increased pressure resistance performance.
· Thickly designed with a maximum allowable pressure of 4.2 MPa (600 psi).
· The main components (main body, ball, cap, etc.) of brass ball valves, valves, and BS (bronze) ball valves are manufactured in Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FF2-08
FF2-10
FF2-20
FF2-25
FF2-32
FF2-40
FF2-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

14.02 €

1 9 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

14.47 €

1 Disponible 9 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

20.82 €

1 Disponible 9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

30.35 €

1 6 jours 1B (25A)1B (25A)

47.09 €

1 Disponible 9 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

64.58 €

1 Disponible 9 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

99.77 €

1 Disponible 9 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Vis Rc Côté commande, type de connexion Vis Rc
Forme de la poignée Poignée à levier Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 4.2
Utilisation d'antigel Applicable Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique