Vanne à boisseau sphérique type FF2 (alésage complet), alésage complet compact, poignée en T verte

Vanne à boisseau sphérique type FF2 (alésage complet), alésage complet compact, poignée en T verte
  • Remise sur volume
A newly launched compact full bore ball valve with a shorter face‐to‐face dimension. Features improved pressure resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FF2-T20
FF2-T25
FF2-T32
FF2-T40
FF2-T50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

20.90 €

1 9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

30.42 €

1 9 jours 1B (25A)1B (25A)

47.09 €

1 Disponible 9 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

64.81 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

100.09 €

1 9 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Vis Rc Côté commande, type de connexion Vis Rc
Forme de la poignée Poignée en T Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 4.2
Utilisation d'antigel Applicable Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique