Vannes à boisseau sphérique, alésage complet, type à bille surdimensionné, poignée en T verte, type FF

Vannes à boisseau sphérique, alésage complet, type à bille surdimensionné, poignée en T verte, type FF
  • Remise sur volume
Full-bore designed to the same nominal diameter as the pipe. Optimal for use in large flow-rate pipelines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FF-T08
FF-T10
FF-T20
FF-T25
FF-T32
FF-T40
FF-T50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

16.42 €

1 6 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

18.50 €

1 9 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

25.13 €

1 6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

34.33 €

1 9 jours 1B (25A)1B (25A)

52.86 €

1 Disponible 9 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

68.92 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

104.23 €

1 9 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Pression nominale Type 400 Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Vis Rc
Côté commande, type de connexion Vis Rc Forme de la poignée Poignée en T Siège de bille PTFE
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 2.8 Utilisation d'antigel Applicable
Couleur de la poignée Vert Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique