Vanne à boisseau sphérique type FF (alésage complet), alésage complet, poignée en T orange

Vanne à boisseau sphérique type FF (alésage complet), alésage complet, poignée en T orange
The full bore design matches the nominal diameter of the pipe and is optimal for use in large-flow piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FF-T08C
FF-T10C
FF-T20C
FF-T25C
FF-T32C
FF-T40C
FF-T50C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

16.42 €

1 9 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

18.50 €

1 9 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

25.13 €

1 9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

34.33 €

1 9 jours 1B (25A)1B (25A)

52.86 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

68.92 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

104.15 €

1 9 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Vis Rc Côté commande, type de connexion Vis Rc
Forme de la poignée Poignée en T Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 2.8
Utilisation d'antigel Applicable Couleur de la poignée Orange Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique