Vanne à boisseau sphérique type FS (alésage réduit), poignée à levier

Vanne à boisseau sphérique type FS (alésage réduit), poignée à levier
  • Remise sur volume
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FS-08
FS-10
FS-20
FS-25
FS-32
FS-40
FS-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

14.81 €

1 6 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

16.28 €

1 6 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

24.26 €

1 9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

34.48 €

1 9 jours 1B (25A)1B (25A)

54.58 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

65.11 €

1 6 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

98.97 €

1 Disponible 9 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Pression nominale Type 600 Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Vis Rc
Côté commande, type de connexion Vis Rc Forme de la poignée Poignée à levier Siège de bille PTFE
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 4.2 Utilisation d'antigel Applicable
Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique