Vanne à boisseau sphérique type BS (en bronze), type BS2, vis G × vis Rc

Vanne à boisseau sphérique type BS (en bronze), type BS2, vis G × vis Rc
Product conforming to the public building construction standard specifications documents issued by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan. With an operating temperature range of -15°C to 100°C, the product is suitable for piping of electric water heaters with natural-refrigerant heat-pumps (EcoCute).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS2-13
BS2-13-S
BS2-20
BS2-20-S
BS2-25
BS2-25-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à clapet à bille Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) Spécifications

20.45 €

1 9 jours Alésage standard[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)Standard

21.91 €

1 9 jours Alésage standard[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)Produit homologué JWWA

25.99 €

1 9 jours Alésage réduit3/4B (20A)3/4B (20A)Standard

27.45 €

1 9 jours Alésage réduit3/4B (20A)3/4B (20A)Produit homologué JWWA

35.87 €

1 9 jours Alésage réduit1B (25A)1B (25A)Standard

37.32 €

1 9 jours Alésage réduit1B (25A)1B (25A)Produit homologué JWWA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CC491K équiv. Fluide applicable Eau / Huile
Côté alimentation, type de connexion Filetage G Côté commande, type de connexion Vis Rc Forme de la poignée Poignée papillon de tête
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 1.0 Utilisation d'antigel Applicable
Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique