Type CB1, vanne à boisseau sphérique avec clapet anti-retour, vis R × vis G (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Type CB1, vanne à boisseau sphérique avec clapet anti-retour, vis R × vis G
Space-saving due to integrated design with internal check valve. Easy to install piping, even to thin water heaters. Moreover, construction is easy because you can perform piping and heat-retention work with the handle removed. The IN side screw (on the main body side) of this product can be connected to flexible piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CB1-13M-S

Référence pièce
CB1-13M-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.63 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau
Type à clapet à bille Alésage standard Côté alimentation, type de connexion Vis R Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Côté commande, type de connexion Filetage G Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) 1/2B (15A) Forme de la poignée Poignée en T à longueur réglable
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 1.0 Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Non-applicable
Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Type CB1, vanne à boisseau sphérique avec clapet anti-retour, vis R × vis G, le numéro d'article est le suivant: CB1-13M-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CB1-13M-S.

Assistance technique