Type CB3, vanne à boisseau sphérique avec clapet anti-retour, filetage Rc × filetage Rc

Type CB3, vanne à boisseau sphérique avec clapet anti-retour, filetage Rc × filetage Rc
  • Remise sur volume
Space-saving due to integrated design with internal check valve. Easy to install piping, even to thin water heaters. Further, construction is easy because you can perform piping and heat-retention work with the handle removed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CB3-13M-S
CB3-20M-S
CB3-1320M-S
CB3-2013M-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à clapet à bille Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

17.94 €

1 Disponible 9 jours Alésage standard[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)

20.93 €

1 9 jours Alésage réduit3/4B (20A)3/4B (20A)

19.00 €

1 Disponible 9 jours Alésage standard[1/2B] 1/2B (15A)3/4B (20A)

20.85 €

1 Disponible 9 jours Alésage réduit3/4B (20A)[1/2B] 1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau
Côté alimentation, type de connexion Vis Rc Côté commande, type de connexion Vis Rc Forme de la poignée Poignée en T à longueur réglable
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 1.0 Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Non-applicable
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique