Référence fabricant: AL4-13
Marque: ONDA MFG
Prix: 19.36 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AL4-13
Forme du corps principal | Angle | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Eau / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage réduit | Côté alimentation, type de connexion | Vis R | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | 1/2B (15A) |
Côté commande, type de connexion | Vis R | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | 1/2B (15A) | Forme de la poignée | Poignée papillon standard |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Pression de service maximum(MPa) | 1.0 | Utilisation d'antigel | Applicable |
Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle | Non-applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne à boisseau sphérique angulaire, type AL4, vis R × vis R, le numéro d'article est le suivant: AL4-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AL4-13.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles