Alésage libre, type M1, type R, vis Rc x vis Rc

Alésage libre, type M1, type R, vis Rc x vis Rc
Operation made easier via use of a long handle. Space-saving piping. Handle position and opening and closing direction can be adjusted depending on the customer's piping needs.

[Features]
· The grip is 15 mm longer than a standard (green) handle and it is easy to grasp, so opening and closing is easy.
· The handle's opening and closing direction is counterclockwise, which is the opposite of a standard (green) handle (when shipped).
· Piping space is reduced by about 1/2 of conventional types thanks to integration of a space-saving ball valve and fitting.
· Handle position and direction of opening and closing can be freely adjusted depending on the customer's piping needs.
· Refer to the following handle position changing procedure for changing the handle position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M1-06MLR
M1-08MLR
M1-10MLR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à clapet à bille Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

12.25 €

1 6 jours Alésage complet1/8B (6A)1/8B (6A)

12.25 €

1 9 jours Alésage standard1/4B (8A)1/4B (8A)

13.93 €

1 9 jours Alésage standard3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Côté alimentation, type de connexion Vis Rc Côté commande, type de connexion Vis Rc Forme de la poignée Poignée longue
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 1.0 Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique