Free Ball, type M2, type R, vis Rc × vis R

Operation made easier by adoption of long handle. Space-saving. Handle position and direction of opening and closing can be adjusted depending on your piping needs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M2-06MLR
M2-08MLR
M2-10MLR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à clapet à bille Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

8.72 €

7 jours Alésage complet1/8B (6A)1/8B (6A)

8.72 €

7 jours Alésage standard1/4B (8A)1/4B (8A)

9.24 €

7 jours Alésage standard3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Côté alimentation, type de connexion Vis Rc Côté commande, type de connexion Vis R Forme de la poignée Poignée longue
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 1.0 Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique