Free Ball, type M3, type R, vis R × vis R

Free Ball, type M3, type R, vis R × vis R
  • En promotion
  • Remise sur volume
Operation will be easier by adopting long handle . Space-saving piping. Handle position and direction of opening and closing can be adjusted depending on your piping needs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M3-06MLR
M3-08MLR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à clapet à bille Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

13.04 €

6.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

Alésage complet1/8B (6A)1/8B (6A)

12.25 €

1 9 jours Alésage standard1/4B (8A)1/4B (8A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Côté alimentation, type de connexion Vis R Côté commande, type de connexion Vis R Forme de la poignée Poignée longue
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 1.0 Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique