Free Ball, type M5, type R, vis R × embout de flexible

Free Ball, type M5, type R, vis R × embout de flexible
  • En promotion
  • Remise sur volume
Utilizes an easy-to-operate long handle. Space-saving piping. The position of the handle and its opening and closing direction can be changed to suit the piping layout.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M5-0606MLR
M5-0808MLR
M5-1010MLR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à clapet à bille Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)

13.94 €

6.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

Alésage complet1/8B (6A)

13.13 €

1 9 jours Alésage standard1/4B (8A)

13.94 €

6.27 €

1 Jour même

Stock

Alésage standard3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Côté alimentation, type de connexion Vis R Côté commande, type de connexion Embout de flexible Forme de la poignée Poignée longue
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 1.0 Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique