• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Free Ball, type M3, vis R x vis R

Free Ball, type M3, vis R x vis R
Space-saving piping. Handle position and direction of opening and closing can be freely adjusted depending on your piping needs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M3-06
M3-08
M3-0806
M3-10
M3-1008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à clapet à bille Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

12.56 €

1 9 jours Alésage complet1/8B (6A)1/8B (6A)

13.38 €

1 9 jours Alésage standard1/4B (8A)1/4B (8A)

12.25 €

1 9 jours Alésage standard1/4B (8A)1/8B (6A)

13.38 €

1 9 jours Alésage standard3/8B (10A)3/8B (10A)

13.38 €

1 9 jours Alésage standard3/8B (10A)1/4B (8A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Côté alimentation, type de connexion Vis R Côté commande, type de connexion Vis R Forme de la poignée Poignée à levier
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 1.0 Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique