E-Ball, type ME2, vis Rc × vis R

E-Ball, type ME2, vis Rc × vis R
Small ball valve with a simple design and reasonable price. The single-touch detachable handle allows easy installation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ME2-06M
ME2-08
ME2-08M
ME2-10M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Type à clapet à bille Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

9.82 €

1 9 jours -Alésage complet1/8B (6A)1/8B (6A)

10.37 €

1 9 jours [Laiton] EN CW617N équiv.Alésage standard1/4B (8A)1/4B (8A)

9.82 €

1 9 jours -Alésage standard1/4B (8A)1/4B (8A)

11.42 €

1 6 jours -Alésage standard3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Fluide applicable Eau / Air / Huile Côté alimentation, type de connexion Vis Rc
Côté commande, type de connexion Vis R Forme de la poignée Poignée à levier Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Pression de service maximum(MPa) 1.0 Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique