Vanne à boisseau sphérique à adaptateur

  • Remise sur volume

Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VC-156B

Référence pièce
VC-156B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

15.59 €

Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW614N équiv. Fluide applicable Eau / Huile
Côté alimentation, type de connexion Vis R Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) 1/2B (15A) Côté commande, type de connexion Filetage G
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) 1/2B (15A) Forme de la poignée Poignée à levier Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Pression de service maximum(MPa) 1.0 Utilisation d'antigel Applicable Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Vanne à boisseau sphérique à adaptateur, le numéro d'article est le suivant: VC-156B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VC-156B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique