Vanne à boisseau sphérique pour alimentation en kérosène

  • Remise sur volume

Pressure-resistance improved by using ball valve. Use with confidence.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VC-183

Référence pièce
VC-183
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

15.24 €

Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW614N équiv. Fluide applicable Huile
Côté alimentation, type de connexion Vis R Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) 1/2B (15A) Côté commande, type de connexion Cranté
Forme de la poignée Poignée à levier Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 1.0
Diamètre extérieur de pièce de montage de flexible(φ) 16 Détails des liquides applicables Kérosène JIS1 (kérosène blanc) Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Vanne à boisseau sphérique pour alimentation en kérosène, le numéro d'article est le suivant: VC-183.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VC-183.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique