Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OMV-750-1 |
OMV-750-3 |
OMV-751-1 |
OMV-751-3 |
OMV-752-1 |
OMV-752-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de la poignée | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.53 € | 1 | 9 jours | [Poignée moletée] Poignée en résine | 40 | ||
10.83 € 5.74 € | 1 |
Jour même
Stock | [Poignée moletée] Poignée en laiton | 40 | ||
11.92 € | 1 | 9 jours | [Poignée moletée] Poignée en résine | 49.5 | ||
12.56 € | 1 | 9 jours | [Poignée moletée] Poignée en laiton | 49.5 | ||
12.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Poignée moletée] Poignée en résine | 77 | |
13.38 € | 1 | 9 jours | [Poignée moletée] Poignée en laiton | 77 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Côté alimentation, type de connexion | Vis R |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | 1/4B (8A) | Côté commande, type de connexion | Vis R | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | 1/4B (8A) |
Pression de service maximum(MPa) | 1.0 | Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle | Non-applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme de la poignée
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles