Référence fabricant: OMV-960-3
Marque: ONDA MFG
Prix: 10.98 €
Délai de livraison: 9 jours
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A): 1/4B (8A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A): 1/4B (8A)
Forme de la poignée: [Poignée moletée] Poignée en laiton
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OMV-960-3
Référence pièce
|
---|
OMV-960-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | Forme de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.98 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | [Poignée moletée] Poignée en laiton |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Côté alimentation, type de connexion | Vis Rc |
---|---|---|---|---|---|
Côté commande, type de connexion | Vis Rc | Pression de service maximum(MPa) | 1.0 | Longueur L(mm) | 38 |
Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle | Non-applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne miniature droite, filetage Rc x filetage Rc, le numéro d'article est le suivant: OMV-960-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OMV-960-3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Forme de la poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
OMV-960-1 |
OMV-970-1 |
OMV-970-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | Forme de la poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | [Poignée moletée] Poignée en résine | |
10.30 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | [Poignée moletée] Poignée en résine | |
10.46 € | 1 | 9 jours | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | [Poignée moletée] Poignée en laiton |