Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OMV-620-1 |
OMV-620-3 |
OMV-630-1 |
OMV-630-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Forme de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.63 € | 1 | 6 jours | 1/8B (6A) | [Poignée moletée] Poignée en résine | ||
10.30 € | 1 | 9 jours | 1/8B (6A) | [Poignée moletée] Poignée en laiton | ||
9.63 € | 1 | 9 jours | 1/4B (8A) | [Poignée moletée] Poignée en résine | ||
10.30 € | 1 | 9 jours | 1/4B (8A) | [Poignée moletée] Poignée en laiton |
Loading...
Forme du corps principal | Angle | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Côté alimentation, type de connexion | Vis R |
---|---|---|---|---|---|
Côté commande, type de connexion | Vis Rc | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | 1/8B (6A) | Pression de service maximum(MPa) | 1.0 |
Longueur L(mm) | 20 | Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle | Non-applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Forme de la poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles