Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SBFF-20 |
SBFF-25 |
SBFF-32 |
SBFF-40 |
SBFF-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
47.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
67.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | |
99.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | |
92.25 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
135.78 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN 1.4408 équiv. | Fluide applicable | Eau / Huile / Gaz / Vapeur |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage complet | Côté alimentation, type de connexion | Vis Rc | Côté commande, type de connexion | Vis Rc |
Forme de la poignée | Poignée à levier | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Pression de service maximum(MPa) | 7.0 |
Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle | Applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles