Vanne à boisseau sphérique à gaz, filetée, avec poignée papillon, type G

A threaded gas ball valve for LPG (conformity test accepted product). Manufactured from forged brass, this valve has excellent durability and corrosion resistance.

[Features]
· This product is manufactured, from forged brass and has excellent durability and corrosion resistance.
· In the stem section, the double O-ring structure prevents external leakage and also penetration by external water.
· The lever handle is made of stainless steel and the operating part is vinyl coated.
· The full-bore design of the ball matches the nominal diameter of the pipe and is optimal for use in large-flow piping. (Nominal diameter: ≥ 1).
· The ball is high-precisions made Ni-Cr plated brass.
· The ball seat is manufactured from maintenance-free PTFE (polytetrafluoroethylene).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-T13M
G-T20M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

22.51 €

7 jours [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)

28.23 €

7 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Gaz
Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Vis Rc Côté commande, type de connexion Vis Rc
Forme de la poignée Poignée à oreilles Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service maximum(MPa) 3.3
Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique