Référence fabricant: OF-620
Marque: ONDA MFG
Prix: 18.71 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OF-620
Types de vanne | Robinet à kérosène | Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | EN CW617N équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Fluides utilisables | Huile | Côté alimentation, type de connexion | Vis R | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | 1/2B (15A) |
Côté commande, types de connexions | Cranté | Forme de la poignée | Poignée commutable à 90° | Pression de service maximum(MPa) | 0.6 |
Diamètre extérieur de pièce de montage de flexible(φ) | 7.2 | Détails des liquides applicables | Kérosène JIS1 (kérosène blanc) | Nombre d'unités de vente | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Robinet de kérosène, type droit, type à vanne à boisseau sphérique, filetage R 1 / 2 × ⌀7.2, cranté, le numéro d'article est le suivant: OF-620.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OF-620.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles