Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SVC2-20 |
SVC2-25 |
SVC2-32 |
SVC2-40 |
SVC2-50 |
SVC-13 |
SVC-20 |
SVC-25 |
SVC-32 |
SVC-40 |
SVC-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.08 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv. | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
64.36 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv. | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
83.57 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv. | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
86.52 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
142.06 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4308 équiv. | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
47.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | [1/2B] 1/2B (13A) | [1/2B] 1/2B (13A) | |
62.39 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
75.74 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
102.83 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
106.55 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
171.16 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable moulé] EN 1.4408 équiv. | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Type | Système articulé | Fluide applicable | Eau / Huile | Pression nominale | 200psi |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Vis Rc | Côté commande, type de connexion | Vis Rc | Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle | Non-applicable |
Nombre d'unités de vente | 1 | Débit régulier à 120°C ou moins pour la pression de service maximale (eau / huile à 180°C ou moins)(MPa) | 1.4(1.0) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles