Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OF-100LK
Fluide applicable | Huile | Forme | En U | Matériau du corps | Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | R | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | 1B (25A) | Côté commande, type de connexion | Rc |
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | 1B (25A) | Pression de service max.(MPa) | 0.1 | Filtre | Acier inoxydable #100 |
Détails des liquides applicables | Pétrole brut lourd [JIS, kérosène n° 1 (kérosène blanc)] | Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle | Non-applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de OF-100LK, crépine d'huile, R1 / Rc1, le numéro d'article est le suivant: OF-100LK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OF-100LK.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles