Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Fluide applicable | Huile | Forme | En U | Matériau du corps | Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | 1/2B (15A) | Côté commande, type de connexion | Rc |
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | 1/2B (15A) | Pression de service max.(MPa) | 0.1 | Filtre | Papier filtre 40μ |
Détails des liquides applicables | Kérosène JIS1 (kérosène blanc) | Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle | Non-applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Cuvette
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles