Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OF-75SA |
OF-75SB |
OF-75SC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cuvette | Filtre | Détails des liquides applicables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | PC | Papier filtre 40μ | Kérosène JIS1 (kérosène blanc) | |
31.09 € | 1 | 9 jours | Aluminium | Papier filtre 40μ | Kérosène JIS1 (kérosène blanc) | ||
33.49 € | 1 | 6 jours | Aluminium | Acier inoxydable #100 | Pétrole brut lourd [JIS, kérosène n° 1 (kérosène blanc)] |
Loading...
Fluide applicable | Huile | Forme | En U | Matériau du corps | Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) | 1/4B (8A) | Côté commande, type de connexion | Rc |
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | 1/4B (8A) | Pression de service max.(MPa) | 0.1 | Commutation côté alimentation de vanne / côté contrôle | Non-applicable |
Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Cuvette
Filtre
Détails des liquides applicables
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles