Plaque PET

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-PET6010-2-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
L-PET6010-3-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
L-PET6010-5-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
PET6010-2-[20-1200/1]-[20-1000/1]
PET6010-3-[20-1200/1]-[20-1000/1]
PET6010-5-[20-1200/1]-[20-1000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque
(mm)
Length
(mm)
Width
(mm)
1 7 jours 220 ~ 10001201 ~ 2000
1 7 jours 320 ~ 10001201 ~ 2000
1 7 jours 520 ~ 10001201 ~ 2000
1 7 jours 220 ~ 100020 ~ 1200
1 7 jours 320 ~ 100020 ~ 1200
1 7 jours 520 ~ 100020 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PET Qualité Standard Couleur Transparence
Usinage des trous Aucun usinage des trous

Assistance technique