Plaque PVC ESS

Plaque PVC ESS
Hard PVC plate optimal for a wide range of applications. Quoted from the 2013 Takiron plate comprehensive catalog.

[Features]
· Proven record having been adopted as the first T type in Japan.
· Extrusion plate with high thickness accuracy.
· Little loss of gloss or surface peeling even during heat processing. Long sizes are also possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ESS8800A-3-[20-1200/1]-[20-1000/1]
ESS8800A-5-[20-1200/1]-[20-1000/1]
L-ESS8800A-2-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
L-ESS8800A-3-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
L-ESS8800A-5-[1201-2000/1]-[20-1000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque
(mm)
Length
(mm)
Width
(mm)
1 9 jours 320 ~ 100020 ~ 1200
1 9 jours 520 ~ 100020 ~ 1200
1 9 jours 220 ~ 10001201 ~ 2000
1 9 jours 320 ~ 10001201 ~ 2000
1 9 jours 520 ~ 10001201 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Chlorure de vinyle (PVC) Qualité Standard Couleur Transparence
Usinage des trous Aucun usinage des trous

Assistance technique