Raccord pour tuyau métallique, adaptateur pour flexible avec écrous

Raccord pour tuyau métallique, adaptateur pour flexible avec écrous
  • Remise sur volume
With gasket and poly-stopper. Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-282
OS-283
OS-284
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur de flexible applicable (diamètre nominal)
(Ø)

6.85 €

1 Disponible 8 jours 10.5

6.85 €

1 Disponible 9 jours 14

7.77 €

1 6 jours 16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Adaptateur de flexible Fluide applicable Eau chaude / froide / Huile Matériau du corps EN CW614N équiv.
Forme Droit Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Filetage femelle
Type à filetage de connexion G Filetage de connexion nominal 1/2 Pression admissible maximale(MPa) 1.75
Antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique