Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Filetage de connexion nominal | Diamètre intérieur de flexible applicable (diamètre nominal) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/8 | 6 | ||
5.96 € 2.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/8 | 7 | |
5.90 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4 | 6 | ||
5.90 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4 | 7 | ||
5.56 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1/4 | 9 | ||
6.73 € 3.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8 | 6 | |
6.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8 | 7 | |
5.90 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/8 | 10.5 | ||
9.71 € 4.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/4 | 20 | |
13.08 € 6.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 | 27 | |
23.48 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/4 | 34 | ||
26.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/2 | 40 | |
38.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2 | 52.5 | |
8.64 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. | 1/4 | 9 | ||
8.64 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. | 3/8 | 10.5 | ||
18.72 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. | 3/4 | 20 | |
23.22 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. | 1 | 27 | ||
35.05 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. | 1 1/4 | 34 | ||
41.02 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. | 1 1/2 | 40 | ||
57.92 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. | 2 | 52.5 |
Loading...
Type | Embout de flexible | Fluide applicable | Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile | Forme | Embout |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion pour flexible | Cranté | Type de connexion | Filetage mâle | Type à filetage de connexion | R |
Pression admissible maximale(MPa) | 2.0 | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Filetage de connexion nominal
Diamètre intérieur de flexible applicable (diamètre nominal)(Ø)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles