Flexible enroulé

Flexible enroulé
Applicable fluids: Suitable for piping hot/cold water and antifreeze.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FCP-16-10
FCP-16-20
FCP-16.8-10
FCP-16.8-20
FCP-20-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Longueur L

99.84 €

1 6 jours 12.4401610

149.99 €

1 9 jours 12.4401620

105.63 €

1 9 jours 13.24016.810

149.32 €

1 9 jours 13.24016.820

110.31 €

1 6 jours 15.8502010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Câble de flexible enroulé Matériau de flexible Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) Fluide applicable Eau chaude / froide / antigel
Pression de service max.(MPa) 1 Tresse NA Matériau de pièce de connexion Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::95 Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique