• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Flexible enroulé revêtu

Flexible enroulé revêtu

The coating material surface is weatherproofed, allowing it to be used as-is for outdoor piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FCP-16PA10-10
FCP-16.8PA10-10
FCP-20PA10-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre extérieur D
(φ)

163.94 €

7 jours 1340-20~9516

167.98 €

7 jours 13.640-20~9516.8

203.20 €

7 jours 15.850-20~9520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Flexible laminé revêtu Matériau de flexible Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) Fluide applicable Eau chaude / froide / antigel
Pression de service max.(MPa) 1 Tresse NA Matériau de pièce de connexion Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
Longueur L 10 Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique