Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FCJ1-1316M-S |
FCJ1-1316.8M-S |
FCJ1-2016M-S |
FCJ1-2016.8M-S |
FCJ1-2020M-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | Longueur L | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 1 | 10 jours | R1/2 x φ16 | 37.5 | ||
9.64 € | 1 | 9 jours | R1/2 × φ16.8 | 37.5 | ||
10.05 € | 1 | 9 jours | R3/4 x φ16 | 38.5 | ||
10.05 € | 1 | 9 jours | R3/4 × φ16.8 | 38.5 | ||
10.75 € | 1 | 9 jours | R3/4 x φ20 | 41 |
Loading...
Type | Pièce de raccordement de flexible | Fluide applicable | Eau chaude / froide / antigel | Pression de service max.(MPa) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::95 | Matériau du raccord | EN CW614N équiv. | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Longueur L
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles