• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de flexible à filetage mâle conique, type FCB1, avec poignée amovible à simple effet

Raccord de flexible à filetage mâle conique, type FCB1, avec poignée amovible à simple effet
  • Remise sur volume

No flanging tools required. A stable double-seal structure. The flexible hose fits inside the fitting main body. Does not co-rotate when tightening the nut.

[Features]
· A fitting for use with long stainless steel tubes. Easy to bend and can be cut to the required length.
· Available in a variety of types (Joints: 6 types, valves: 2 types) that can be used for a variety of applications.
· No flanging tools required.
· Simply tighten the nut with a spanner for reliable tightening and flanging.
· Tighten until the end face of the nut touches the main body.
· No torque management required.
· A double seal structure of flat washer and O-ring that provides a stable seal performance.
· The hexagonal shaped split ring is fixed inside the main body and so does not co-rotate when tightening the nut.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FCB1-1316MA-S
FCB1-1316.8MA-S
FCB1-2016MA-S
FCB1-2016.8MA-S
FCB1-2020MA-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal Longueur L

19.49 €

Disponible 7 jours -20~95R1/2 x φ1673

19.49 €

Disponible 7 jours -20~95R1/2 × φ16.873

21.53 €

Disponible 7 jours -20~95R3/4 x φ1674.5

21.53 €

Disponible 7 jours -20~95R3/4 × φ16.874.5

22.14 €

Disponible 7 jours -20~95R3/4 x φ2077

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièce de raccordement de flexible Fluide applicable Eau chaude / froide / antigel Pression de service max.(MPa) 1
Matériau du raccord EN CW614N équiv. Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique