• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de flexible, type FCJ18, adaptateur avec écrou

Raccord de flexible, type FCJ18, adaptateur avec écrou

No flanging tools required. A stable double-seal structure. The flexible hose fits inside the fitting main body. Does not co-rotate when tightening the nut.

[Features]
· A fitting for long stainless steel flexible hoses. No dedicated flanging tools required.
· A fitting for use with long stainless steel tubes. Easy to bend and can be cut to the required length.
· Available in a variety of types (Joints: 6 types, valves: 2 types) that can be used for a variety of applications.
· No flanging tools required.
· Simply tighten the nut with a spanner for reliable tightening and flanging.
· Tighten until the end face of the nut touches the main body.
· No torque management required.
· A stable double-seal structure.
· Flat washer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FCJ18-1316M-S
FCJ18-1316.8M-S
FCJ18-2020M-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal Longueur L

11.04 €

7 jours -20~95G1/2 x φ1641.5

11.04 €

7 jours -20~95G1/2 × φ16.841.5

12.21 €

7 jours -20~95G3/4 x φ2044.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièce de raccordement de flexible Fluide applicable Eau chaude / froide / antigel Pression de service max.(MPa) 1
Matériau du raccord EN CW614N équiv. Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique